Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Puede elegir entre una gama de distintos materiales: existen cojinetes y aros de pistón adecuados para cada material de eje cilíndrico, blando o endurecido. Los materiales iglidur® se examinan de forma exhaustiva en el laboratorio de pruebas. Según los resultados, puede calcular su vida útil con las herramientas en línea gratuitas de igus®.
Para los vehículos hi-rail con acceso a plataformas o grúas, que tienen capacidades de cargas extremas, se usan cadenas portacables y cables chainflex® adicionales. Las cadenas portacables de igus® también se examinan de forma exhaustiva. Así nos aseguramos de que son duraderos y robustos incluso con desgaste, vibración, tensión y cargas pesadas. Su material y construcción también contrubuyen a reducir el peso. La vida útil de la aplicación puede aumentar más si las cadenas portacables se equipan con los cables chainflex® a prueba de fallos. Estos cables se han desarrollado especialmente para soportar cargas elevadas, radios de flexión pequeños y movimientos de torsión, con una garantía de 36 meses. Además, los cables chainflex también son resistentes a las inclemencias ambientales, al calor y al frío incluso con un uso permanente.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h