Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los vehículos requieren mantenimiento regular. Los cables y los sistemas de suministro de energía que están conectados a las plataformas elevadoras sufren presión contínua. Si los cables no se gúían de forma segura, se acelera el proceso de desgaste y puede haber fallos. La vida útil de los cables aumenta si se guían con cadenas portacables de igus®. Además, se descarta el peligro de accidentes debido a los cables expuestos. Las cadenas portacables también ayudan mediante el guiado y gestión de cables: los cables pueden organizarse y, en caso de fallar, sustituirse de forma fácil y rápida. Si las cadenas portacables se complementan con cables chainflex® , todavía aumenta más su vida útil. Los cables chainflex® se han desarrollado especialmente para radios de curvatura pequeños y movimientos de torsión.
 
Con levantamientos de tierra es recomendable usar cojinetes iglidur® para aplicaciones con cargas pesadas. Permiten que los rodamientos sean duraderos y que la plataforma se extenda y se contraiga silenciosamente. Gracias a los lubricantes sólidos que incorporan, los cojinetes no requieren lubricación adicional y son libres de mantenimiento.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h