Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los cojinetes de los interruptores y los conmutadores pueden optimizarse con cojinetes iglidur®. También incorporan lubricantes sólidos que permiten una reducción de los costes de mantenimiento. Gracias a la versátil gama de materiales iglidur®, se pueden diseñar incluso cojinetes conductores de electricidad. También hay materiales adecuados para cargas grandes e impactos fuertes.
Los engranajes metálicos pueden sustituirse por unos de plásticos hechos en impresión 3D. Se fabrican mediante un procedimiento de sinterizado por láser selectivo y se caracterizan por su resistencia al desgaste y su confección económica. Se puede personalizar el tamaño y la forma del engranaje de forma individual.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h