Cambiar idioma :
La parte inferior de la carrocería requiere una protección eficaz contra la caída de rocas. Además, los cables deben guiarse de forma segura para que las baterías puedan extraerse sin problemas para su mantenimiento. Por ello, para las cajas de baterías de los trenes se suelen utilizar cadenas portacables robustas y cables de alta resistencia. Ambos componentes también están disponibles como readychains, es decir, cadenas portacables premontadas que incluyen los cables necesarios.
Las cadenas portacables de igus se caracterizan por su peso especialmente reducido. Además, su diseño las hace especialmente fuertes y duraderas. En combinación con los cables chainflex, forman un sistema especialmente fiable que ayuda a evitar roturas de cable y los llamados efectos tirabuzón. Los cables chainflex, extremadamente robustos, pueden soportar radios de curvatura especialmente pequeños y se han desarrollado especialmente para movimientos de torsión. Además, los cables chainflex tienen una garantía de 4 años. Las cadenas portacables y los cables chainflex también están disponibles en una versión que cumple la norma EN 45545.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h