Movimiento fiable con cojinetes de pedestal igubal en seguidores solares

Seguidores solares de Axiom Research Labs
  • Qué se necesitaba: cojinete de bloque de almohada para el rodamiento de perfiles cuadrados que soportan los módulos solares
  • Requisitos: baja fricción, resistente a los rayos UV, sin corrosión, sin lubricación ni mantenimiento
  • Industria: Energías renovables, fotovoltaica
  • Éxito para el cliente: igubal ® Las rótulas ESQM con una vida útil garantizada de 25 años son la alternativa perfecta a los cojinetes metálicos que requieren lubricación/mantenimiento regular y presentan un problema de corrosión. Las robustas rótulas de plástico macizo con bola esférica de baja fricción compensan la desalineación y permiten un movimiento suave permanente sin lubricación, corrosión ni mantenimiento. Gracias a su diseño partido, son fáciles y rápidos de instalar.

Caja de muestras PV gratuita

Caja de muestras solar

NUEVO: igubal® ESQM

igubal® ESQM 2.0

Problema

Solución

En el marco de un proyecto piloto de demostración, Axiom Research Labs en Pavagada, en el estado indio de Karnataka, convirtió con éxito alrededor de 140 kW de un sistema existente a igubal® ESTM-bearing.

Los rodamientos son fáciles de instalar y simplemente compensan las desalineaciones causadas, por ejemplo, por una superficie irregular.

Probados con éxito en laboratorio en cuanto a resistencia a los rayos UV y al desgaste, los cojinetes solares tienen una vida útil garantizada de 25 años.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos