Cambiar idioma :
Volkswagen Wolfsburg confía en 12 estaciones independientes de metal, neumática, impresión 3D, electricidad, robótica, PLC y visualización para la formación orientada a la práctica de nuevos especialistas
En el programa de formación profesional de Volkswagen AG en Wolfsburg, alumnos de una amplia gama de disciplinas trabajan en la simulación de la entrega del VW Golf a escala 1:18.
La fábrica inteligente consta de 12 estaciones independientes que, unidas, forman dos líneas de producción paralelas. Se simula la producción del Golf, empezando en la planta de prensado, pasando después por la construcción de la carrocería, el taller de pintura, el montaje del conjunto, el ensamblaje y la entrega del vehículo.
Durante la simulación de producción, se presta especial atención a que el mecanismo de accionamiento sea claramente visible, y se debe encontrar una solución eléctrica en lugar de la solución neumática anterior. Para poder seguir el movimiento con precisión, el patín se fabricó en Makrolon transparente.
Introduzca sus requisitos en el configurador online del sistema modular de cajas reductoras Apiro® y reciba una descripción general de la aplicación. La entrada puede solicitarse como presupuesto o puede descargar cómodamente su configuración como archivo CAD.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h