Máquina de chapa de madera: Los cojinetes lisos de plástico dominan las cargas extremas y las altas temperaturas

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinetes de deslizamiento en las chapadoras, más concretamente en el cojinete de la viga de presión para los movimientos de giro y basculación.
  • Requisitos: Resistencia a altas temperaturas, suciedad, polvo y presión
  • Sector: Industria maderera
  • Éxito para el cliente: Los cojinetes de deslizamiento iglidur® son menos costosos de adquirir que los cojinetes convencionales, cumplen con los requisitos técnicos del cliente y minimizan el esfuerzo de servicio, garantizando así una larga vida útil.
Máquina de chapado con panel de control y varias sujeciones de piezas.

Problema

Solución

"El uso del cojinete iglidur® G es también la primera elección para nosotros en este caso debido a su resistencia a la corrosión y su insensibilidad al abundante polvo de madera."

Michael von Mutius

Director Adjunto de Diseño en Heinrich Kuper GmbH

La pieza central: Viga de presión de unión

Componente de una enchapadora con carcasa protectora y unidad de accionamiento en el interior.

Las vigas deben permanecer flexibles

Rodamiento sin mantenimiento

Interior de un conjunto de máquina con motor, reductor y cables en una enchapadora.

Sin corrosión y a prueba de polvo

Dibujo técnico de un componente de máquina de chapado con varias vistas y una banda de rodillos.

Aplicaciones a largo plazo con coeficientes de fricción constantes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos