iglidur® - valor p x v y lubricación

Tabla 01: Coeficientes de conductividad térmica de los materiales del eje y de la carcasa

Material Conductividad térmica [W/m x k]
Acero 46
Aluminio204
Fundición gris 58
Acero inoxidable 304 16
Cerámica1,4
Plástico 0,24

valor p x v

valor p x v admisible:

Cálculo valor p x v
En estas ecuaciones:
K1, K2 Constante de disipación del calor (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
Øs Espesor de la pared del cojinete en mm
b1 Longitud del rodamiento [mm]
μCoeficiente de fricción
λs Conductividad térmica del eje
λk Conductividad térmica del rodamiento
ΔT (Ta - Tu)
TuTemperatura ambiente
TaMáx. Temperatura de aplicación

Factor de corrección

Diagrama 09: Factor de corrección para p - v
LubricaciónFactor de corrección
Funcionamiento en seco1
Durante la instalación 1,3
Continuo, grasa 2
Continuo, agua 4
Continuo, aceite 5

lubricación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos