Rodillos de plástico resistentes al desgaste en las ruedas de estrella de sujeción duplican la vida útil

Los nuevos rodillos de dos componentes para máquinas llenadoras demuestran su eficacia en funcionamiento continuo

Problema

  • Qué se necesitaba: Cojinete dedeslizamiento de polímero iglidur®, hecho del material iglidur ® J con cubierta exterior de TPU como rollo de dos
  • componentes.Requisitos: Los sistemas funcionan en continuo, con hasta 66.000 botellas por hora canalizadas en grandes cervecerías. Por lo tanto, se necesitaba una solución de almacenamiento resistente al desgaste y duradera.
  • Sector: Industria de bebidas, plantas embotelladoras
  • Éxito para el cliente: El rodillo iglidur® J con revestimiento exterior de TPU ha resultado ser la solución ideal, ya que gira suavemente y sobre todo sin desgaste sobre el eje y garantiza un funcionamiento sin problemas. Krones ya no tiene quejas y la vida útil se ha prolongado considerablemente.
Embotellado de bebidas Krones

Problema

Solución

En cada paquete de pinzas se instalan ocho rodillos iglidur® libres de lubricación y mantenimiento - aquí para la técnica de inspección.

El nuevo rodillo de dos componentes, desarrollado para Krones, es una variante de rodillo de plástico iglidur® y camisa exterior de TPU. Garantiza movimientos suaves y sin desgaste en el costoso eje giratorio PEEK.

El rodillo está fabricado con el material polímero tribo-optimizado iglidur® J, la cubierta exterior es de TPU.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos