Cambiar idioma :

Para impresoras 3D fabricadas con iglidur® R
Los sistemas de husillos roscados son la pieza central de cualquier impresora 3D DIY. Garantizan un posicionamiento preciso del lecho de impresión y son duraderos y no requieren mantenimiento.
Reduzca el tiempo necesario para su diseño y optimice el proceso de adquisición de su tecnología de husillos.
| Referencia | Material | Rosca | Dirección | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Superficie cuota de transporte | Peso [g] | Carga estática máx. [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16,26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 240 |
| Referencia | Material | Rosca | Dirección | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |
La probada pista de rodadura resistente a la amortiguación de vibraciones, sin PTFE
Nuestro material para tuercas roscadas iglidur® R no requiere PTFE. El material es seguro, duradero, predecible y amortigua las vibraciones. Es más:
Nuestros otros materiales estándar J, J200, E7, J350 y W300 han sido probados para los aprox. 100 compuestos PFAS más importantes según el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y aprobados como material "libre de PFAS".
Con la ayuda de la muestra gratuita de hilo
Es importante tener una muestra real en las manos para obtener una impresión completa. Estaremos encantados de enviarle una muestra de nuestros husillos dryspin®. En la muestra hemos resumido para usted todas las especificaciones y ventajas de la tecnología de husillos dryspin®. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna pregunta, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h