Nuevos productos de tecnología lineal drylin

Descubra los últimos productos

Experto en tecnología lineal

Pregunte a nuestros expertos

Muestras de todas las familias de guías lineales

Novedad: Muestras de guías lineal

Catálogo de tecnología lineal

Catálogo sobre novedades en tecnología lineal


Nuevos productos 2026

Lo más destacado: guías de ruedas drylin C

CW-3030-10-31-02

Nuevo producto para la primavera

Carros drylin C tipo CamRoller

  • Carros económicos gracias al zinc prensado
  • Gran libertad de diseño para cargas de hasta 200 N
DCSO-3021-01-CA-D

Nuevo producto para la primavera

Rail drylin C con ruedas

  • 30 mm de ancho de carril y altura del sistema
  • Modelo ligero: Raíl de aluminio con carro de zinc prensado, con tres ruedas de polímero: más ligero que los sistemas clásicos de acero.
CWA-3030-01-04

Nuevo producto para la primavera

Accesorios drylin C

  • Puntos de atornillado lateral en el carro, cubiertas de raíles, etc.

Guías lineales drylin W

WWQ-806016-001-20

Nuevo producto para la primavera

Guía lineal drylin W

  • La guía lineal está protegida en el interior del perfil: invisible, silenciosa y completamente a salvo de influencias externas.
  • Modular: Cojiente de doble rodamiento o carros premontados
  • Ideal para ingeniería mecánica y automatización gracias a la combinación del sistema de perfiles modulares de aluminio y la guía lineal
WW-10-40-10-HKD-RAM

Nuevo producto para la primavera

Guía lineal con patrones de agujeros RAM normalizados

  • Personalizable: raíles rectos o curvos y diferentes tamaños de instalación
  • Tamaños 10-30 y 10-40 - opcionalmente anodizado duro, anodizado claro o anodizado negro
  • El montaje de monitores y mandos en las cabinas de conducción es ahora aún más fácil
WWRHP-10-30-06-A-AR

Nuevo producto para la primavera

Carros híbridos con ruedas WWRHP-10-30-06-A-AR

  • Impresiona por su diseño compacto, ligero y su funcionamiento muy silencioso
  • El carro está hecho de material iglidur JBPF
  • Sin PTFE y probados para PFAS
WWRHP-10-30-06-AR

Nuevo producto para la primavera

Carro híbrido con ruedas WWRHP-10-30-06-AR

  • Sin PTFE y probados para PFAS
  • Sistema de acceso para guía híbrida con ruedas, compatible con el tamaño de instalación de raíles 1030
  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
WW-06-20-T415-ES2-X

Nuevo producto para la primavera

Módulo lineal de acero inoxidable con cojinetes deslizantes en iglidur X

  • Desarrollado para condiciones extremas: libre de lubricación, higiénico, compacto
  • Fiable a pesar de los factores ambientales
  • Puede utilizarse como guía lineal en raíles de acero inoxidable y en módulos lineales de husillo
WK-10-60-ES-A160-HYD1

Nuevo producto para la primavera

Primera guía lineal con certificación EHEDG

  • La primera guía lineal del mundo con certificación EHEDG y establece nuevas normas de higiene y seguridad alimentaria
  • El carro fabricado en iglidur A160 no contiene PTFE y ha superado la prueba PFAS
WS-10-40-LW-CA

Nuevo producto para la primavera

Más ligero, más fácil de instalar y más sostenible

  • Nueva versión del superventas WS-10-40
  • Hasta 30% más ligero con la misma estabilidad
  • Primer perfil lineal con una tasa de reciclado de hasta 80% y una huella de CO2 reducida en hasta 80%
WS-10-40-LW-AR

Nuevo producto para la primavera

Perfil ligero en tamaño de instalación 10

  • Ahora más ligero, más fácil de instalar y más sostenible
  • Los agujeros axiales (M5) permiten una fijación rápida, limpia y segura.
  • Compatible con todos los carros, cojinetes y patines híbridos con ruedas de la serie drylin W 10
WS-10-40-LW

Nuevo producto para la primavera

30% más ligero, 80% reciclado

  • La nueva versión mejora aún más el superventas en tres aspectos: peso, facilidad de montaje y ventaja ecológica.
  • Compatible con todos los carros, cojinetes y patines híbridos con ruedas de la serie drylin W 10
WJRM-51-10

Nuevo producto para la primavera

Patín híbrido tándem con ruedas WJRM-51

  • Combina dos ruedas de polímero en una carcasa compacta
  • El sistema está disponible con cojinetes de fricción o rodamientos de bolas
  • Ahorro de costes de hasta 65% gracias a la carcasa de zinc prensado, sin comprometer la estabilidad ni la precisión.

Ejes de guiado lineal drylin R

AWMR-30-CA

Nuevo producto para la primavera

tubo de aluminio drylin R

  • 40% más ligero y económico
  • Fabricación más económica gracias a la superficie anodizada clara
AWMR-30-AR

Nuevo producto para la primavera

Tubo drylin R aluminio antirreflectante

  • Anodizado negro por primera vez
  • En combinación con los cojinetes lineales RJMO o RJ4JP, se crea el eje de guiado lineal más ligero en tamaño de instalación 30
XUMO-01-06

Nuevo producto para la primavera

Cojinetes de deslizamiento en iglidur X

  • Dimensionalmente estable a temperaturas de -40°C a +250°C con propiedades deslizantes fiables
  • Uso para espacios reducidos

Guías lineales de perfil plano drylin N

anchura nominal-42-12-50

Nuevo producto para la primavera

Carros en miniatura drylin N

  • Carro largo, también con pretensado, posibilidad de montaje de raíl con adhesivo
  • Extremadamente ligero, fácil montaje sin taladrar gracias a la cinta adhesiva
  • Sin PTFE y probado con PFAS gracias a iglidur JPF
NW-42-12-20

Nuevo producto para la primavera

Carros en miniatura drylin N

  • Carro corto, también con pretensado, posibilidad de montaje de raíl con adhesivo
  • Extremadamente ligero, fácil montaje sin taladrar gracias a la cinta adhesiva
  • Sin PTFE y probado con PFAS gracias a iglidur JPF
NS-01-12-AR

Nuevo producto para la primavera

drylin N carril en miniatura antirreflectante

  • Perfiles anodizados en negro para reducir la reflexión de la luz, p.ej., en sistemas ópticos de medición
  • En anchura de 12 mm, la solución para aplicaciones en miniatura y ligeras con requisitos de espacio mínimos
NS-01-12

Nuevo producto para la primavera

Raíl miniatura drylin N

  • La combinación de un perfil estrecho y una altura del sistema de 5 mm permite movimientos lineales precisos incluso en las condiciones de instalación más restringidas
  • Extremadamente ligero, fácil montaje sin taladrar gracias a la cinta adhesiva

Todos los nuevos productos a partir de la primavera de 2026

nuevos productos 2026

Novedades 2025

Guías lineales drylin W

WW-10-30-T15-01-HYD1

Nuevo producto para la primavera

Carro estrecho de modelo higiénico

WS-10-40-ES-HYD1-XX

Nuevo producto para la primavera

Raíl atornillado de acero inoxidable en modelo higiénico

WW-06-70-08-AL

Nuevo producto para la primavera

Carro de zinc prensado

WW-06-70-08-AL

Nuevo producto para la primavera

Carro AL

WW-06-70-08-AL-AR

Nuevo producto para la primavera

Carro antirreflectante

WS-06-70

Nuevo producto para la primavera

Carril lineal tamaño de instalación 06-70

WS-06-70-AR

Nuevo producto para la primavera

Raíl antirreflectante de tamaño de instalación 06-70

WWBCX-06-20-05

Nuevo producto para la primavera

Carro convexo y cóncavo para raíles curvos

WWBK-06-20-04

Nuevo producto para la primavera

Guías semicirculares y de círculo completo para carriles curvos

WJRM-71-16-AL

Nuevo producto para la primavera

Patines híbridos precargados con ruedas

WJ200UMS-01-06-AL

Nuevo producto para la primavera

Carcasa lineal Slim Line tamaño de instalación 06

WJ200UMS-01-06-AL

Nuevo producto para la primavera

Montaje de carros versión slim tamaño de instalación 06

WWH-71-16-120-25-AL

Nuevo producto para la primavera

Carro híbrido precargado con ruedas

WJ200UMA-01-10

Nuevo producto para la primavera

Cojinetes lineal de zinc prensado

WJPFUM-01-06

Novedades para el otoño

Carcasa lineal WJPFUM tamaño de instalación 06 - sin PTFE

WJ200UM-01-25-Pxxx

Novedades para el otoño

Cojinete simple con pretensado tamaño 25

WW-06-20-08-JPF

Novedades para el otoño

Carros redondos con cojinetes lineales de JPF sin PTFE

Raíles telescópicos drylin®

NT-60-DS

Novedades para el otoño

Guía telescópica NT-60-DS

NT-60-DS-AR-200

Novedades para el otoño

Guía telescópica NT-60-DS-AR

Raíles prismáticos drylin con precarga

NSV-01-20

raíl prismático con precarga tamaño 20

Carro lineal prismático con extremo mecanizado

Carro para raíl prismático con agujeros roscados

Carro lineal prismático con orificios

Carro para raíl prismático con agujeros pasantes

tope para raíl lineal de drylin NSVK 20

Tope final NSVK-20


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos