Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Sistemas de automatización sencillos, modulares y ampliables


Reductor modular drygear® Apiro

Los sistemas de transmisión modulares Apiro® permiten realizar aplicaciones personalizadas de forma extremadamente modular y económica. Se utilizan en las industrias del envasado, la alimentaria y la médica, pero también en muchas otras aplicaciones como

  • Ajuste de carriles
  • Tareas de empuje,
  • Engranajes con diferentes proporciones,
  • Mesas giratorias y ejes giratorios
Tienda online

iDeas para configuraciones de sistemas de transmisión

20 nuevos ejemplos de aplicaciones de los sistemas modulares de transmisión para robots

Modelos iDeas para una fácil recreación

El sistema modular para robots Apiro® ofrece 20 nuevos modelos iDeas que permiten recrear estructuras por uno mismo.

Un sistema de transmisión listo para usar en 3 pasos
1. Seleccione una solución de automatización
2. Descargue listas de materiales y datos CAD
3. Recree la solución de automatización

Kit de iniciación Apiro®

Kit de iniciación Apiro®

Un conjunto de componentes Apiro para ocho soluciones diferentes

El sistema modular de transmisión Apiro® («infinito» en griego) ya está disponible como kit básico. Las instrucciones le ayudarán a construir su propio robot.


Mejora tecnológica

Mejora tecnológica
  • Ejemplos de aplicaciones del reductor modular drygear Apiro
  • Consejos sobre la creación de superestructuras y listas de piezas
  • Ayuda en la selección de componentes para implementar la aplicación

Reducción de costes

Reducción de costes
  • Reductores económicos hechos de plástico
  • Diseño modular para ajustes manuales y motorizados
  • Posibilidad de realizar modificaciones rápidas

Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®
  • Engranajes de tornillo sinfín fabricados de polímeros igus de alto rendimiento tribológicamente optimizados
  • Un 40% más rendimiento con iglidur® A180

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica
  • Diseño modular que permite una rápida ampliación, transformación y adaptación
  • Muy ligero y libre de lubricación
  • Materiales reciclables

Visión general de los reductores y sus accesorios

Reductor con punta de husillo mecanizada

Reductor con punta de husillo mecanizada

La versión estándar del sistema de transmisión Apiro, el reductor con punta de husillo mecanizada, permite la conexión directa del accionamiento.Relaciones de transmisión posibles: 4:1, 32:1, 64:1; también disponibles como opciones: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Tienda online
Reductor con perfil multifunción

Reductor con perfil multifunción

El perfil multifuncional permite conmutar los sistemas de transmisión en serie, de modo que se pueden regular las distancias entre elementos o productos. Esta configuración se utiliza a menudo para aplicaciones alimentarias o de envasado.

​​​​​​​Tienda online​​​​​​​
Reductor con corona giratoria

Reductor con corona giratoria

Este reductor es muy adecuado para aplicaciones de plataformas giratorias, incluido su uso como eje de rotación. Puede utilizarse, por ejemplo, en la automatización de laboratorios.
​​​​​​​Tienda online​​​​​​​
Reductor con acoplamiento

Reductor con acoplamiento

El acoplamiento permite conectar diferentes ejes con un diámetro máximo de 12 mm. Los ejes lineales son un ejemplo de esta aplicación.
​​​​​​​Tienda online
RL-A22.X

Engranaje cónico

Los reductores cónicos se utilizan cuando los movimientos y las fuerzas deben transmitirse en ángulo recto. Con una relación de transmisión 1:1, los pares pueden transmitirse casi sin pérdidas.​​​​​​​Tienda online​​​​​​​
Apiro® en diseño higiénico

Reductores en diseño higiénico

El reductor en diseño higiénico está pensado para evitar la contaminación durante la producción y permitir una limpieza fácil y segura. Campos de aplicación típicos: industria alimentaria, industria farmacéutica, etc.
Módulos cantilever

Módulos cantilever

El reductor lineal permite diferentes recorridos en la aplicación.  Mecanismo de piñón-cremallera incluido. Configurable en varias longitudes, por ejemplo, para aplicaciones deslizantes.
Disponible opcionalmente con reductor planetario integrado.
​​​​​​​Tienda online​​​​​​​
 
Módulo cantilever Apiro®

Módulo cantilever de doble eje

El módulo cantilever de la gama de sistemas de transmisión modulares Apiro® ahora está disponible en una versión de dos ejes. Es adecuado para accionamientos manuales o motorizados. Los módulos pueden utilizarse en serie o en paralelo en recorridos de entre 60 y 1.050 mm.
Tienda online
Apiro_accesorios

Accesorios

Los accesorios Apiro® drygear® permiten diferentes opciones de montaje para movimientos verticales u horizontales, así como sistemas de tope.
​​​​​​​Tienda online​​​​​​​
Conexión de Apiro a un sistema de guiado lineal

Conexión a la salida de tecnología lineal y módulos lineales de husillo

La nueva conexión con la tecnología de sistemas lineales drylin y la tecnología de husillo dryspin permite una mayor flexibilidad en la implementación de sistemas de automatización individuales.

drygear® Apiro: probado y comprobado

Un 40% más rendimiento con iglidur® A180

Vida útil en ciclos: Engranaje de tornillo sinfín Apiro hecho de iglidur® A180 sobre aluminio HC
i=32, 20 r. p. m. a 3,5 Nm
 
Control de calidad constante en nuestro laboratorio de pruebas con posibilidad de pruebas también para aplicaciones de los clientes Estaremos encantados de probar su aplicación para evaluar mejor las posibles situaciones en la práctica.

Probado_apiro

Instrucciones de montaje de drygear Apiro

Envíenos su petición

 1. Describa su aplicación individual El reductor modular permite una amplia gama de aplicaciones de automatización con secuencias de movimiento simples y complejas.  
 
2. Seleccionamos los componentes óptimos para su aplicación Nuestros expertos encontrarán la solución óptima para sus necesidades con el menor número de componentes posible.
 
3. Montaje fácil Los reductores cuentan con una estructura modular que permite implementar diferentes cinemáticas simplemente acoplando los componentes.
Tienda online

Descargas

Instrucciones de instalación para descargar



Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.