Cambiar idioma :
Este convertidor de energía de las olas del océano de Rotary Wave demuestra un enfoque innovador para la generación de energía a partir de energías renovables. Las piezas instaladas aquí deben ser extremadamente resistentes y "adecuadas para el agua de mar" para el entorno agresivo. Las presiones superficiales alcanzadas son de unos 50 MPa, la velocidad máxima es de 10 rpm. La decisión fue tomada a favor de los Cojinetes iglidur ® Z. Logran resultados significativamente mejores que los cojinetes sinterizados, por ejemplo, con una superficie de bronce.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h