Módulos lineales con correa dentada de transmisión derecha-izquierda para tareas de posicionamiento

  • Manipulación y automatización
  • Máquinas dispensadoras
  • Máquinas de almacenamiento y recuperación
  • Ajuste de formatos
  • robótica

Selección de productos

Eje de correa dentada contrarrotante ZLW-1040-OD

Igus Product

Eje de correa dentada 100 % libre de mantenimiento y lubricación para un rápido posicionamiento inverso en el tamaño de instalación 10.

Eje de correa dentada contrarrotante ZLW-0630-OD

Igus Product

Eje de correa dentada exento de mantenimiento y lubricación para un posicionamiento rápido e inverso en el tamaño de instalación 6.

Eje de correa dentada contrarrotante ZLW-1660-OD

Igus Product

drylin® eje de correa dentada ZLW-OD sin lubricación en tamaño de instalación 16 con una carrera máxima de 3.000 m.

Eje de correa dentada contrarrotante ZLN-40-OD

Igus Product

Eje de correa dentada sin mantenimiento ni lubricación para un posicionamiento rápido e inverso.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos