Módulos lineales con correa dentada: versión compacta

Básica/Estándar

Módulo lineal con correa dentada ZLW-0630

Igus Product

El módulo lineal con accionamiento por correa dentada ZLW-0630 es la solución ideal para tareas ligeras de ajuste y posicionamiento en espacios reducidos.

Eje de correa dentada ZLW-1040

Igus Product

El eje de correa dentada ZLW-1040 es la solución ideal para muchas tareas de posicionamiento. La altura libre es de sólo 45 mm.

ZLW-1080

Igus Product

El amplio diseño de la unidad lineal ZLW-1080 complementa la extensa gama de productos de ejes de correa dentada.

eje de correa dentada ZLW-1660

Igus Product

El módulo lineal ZLW-1660 con transmisión por correa tiene una altura libre reducida de sólo 72 mm. La carrera se puede seleccionar libremente (máx. 3.000 mm).

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos