Cojinetes y elementos de accionamiento sin lubricación en una termoformadora

Envasado de alimentos: Buen guiado sin lubricación gracias a los cojinetes de polímero tribo-optimizados

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin® W tecnología de cojinetes lineales, drylin®JUM cojinete lineal liso, iglidur ® cojinete liso de plástico, xiros cojinete de bolas de polímero, servomotor DC, iglidur ®cojinete liso, dryspin®husillo roscado trapezoidal, energy chain
  • Requisitos: Se necesitaban rodamientos libres de lubricación que pudieran soportar sin problemas procesos de limpieza agresivos, por ejemplo, bajo vapor caliente y entornos especialmente húmedos, cálidos o fríos.
  • Industria: Industria del embalaje, industria alimentaria
  • Éxito para el cliente: La cadena portacables, los rodamientos lineales, los husillos roscados y los rodamientos a bolas pueden utilizarse según las estrictas especificaciones de la industria alimentaria y se han desarrollado para un uso sin lubricación ni mantenimiento en condiciones ambientales agresivas.

Problema

Solución

Desenrollado inferior de la película: Aquí, la carcasa deslizante de seguridad se desplaza con guía lineal drylin® W de marcha suave en versión curva.

Desviación de la película: La gran puerta corredera a la altura de la desviación de la película sustituye a todos los antiguos rodamientos del capó. Se abre y cierra mediante cojinetes de rodillos lineales híbridos drylin® W.

Sistema tensor: El sistema tensor de la banda de película consta de cojinetes lineales drylin® y cojinetes de deslizamiento iglidur® eléctricamente conductores. en los propios rodillos de desviación de la película se utilizan rodamientos de bolas de plástico xiros F180.

Regulación del borde de la banda: La regulación automática del borde de la banda sin mantenimiento con tuerca de husillo trapezoidal drylin® y películas lineales drylin® R crea las condiciones para procesar diversas calidades de película.

Estación de termoformado y sellado: En las estaciones elevadoras de la estación de termoformado y sellado, los cojinetes de deslizamiento iglidur® realizan trabajos pesados y mueven los moldes en dirección vertical.

Estación de etiquetado: En los centros de etiquetado "TiroLabel", nuestra cadena energética se encarga del suministro de energía y señales.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos