tecnología de husillo de rosca Tabla de dimensiones

Todos los tamaños de rosca de un vistazo

Aquí encontrará todas las dimensiones claramente presentadas:

Tabla de dryspin con paso y rosca trapezoidal para distintos diámetros.

A la tienda en línea

Tuercas roscadas dryspin en distintos materiales, una junto a otra.

Tuercas

  • Siete materiales diferentes
  • Bajo coeficiente de fricción & Alta eficiencia
  • Hasta un 50,9 % menos de costes de adquisición
Tres husillos sinfín de acero inoxidable uno junto a otro.

Husillos

  • Roscas empinadas, trapezoidales y métricas
  • Acero inoxidable, acero o aluminio anodizado
  • Hasta un 30 % más de vida útil
Bloque roscado de plástico con tres roscas interiores para aplicaciones Dryspin.

Accesorios y geometrías especiales

  • Diseños especiales para cada aplicación
  • Accesorios para tuerca de husillo y husillo
  • Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos