Cambiar idioma :
drylin®® -spindle linear units han sido desarrolladas para ajustes de posicionamiento de todo tipo. El ajuste lineal se realiza mediante roscas trapezoidales de diferentes tamaños o mediante husillos de alta hélice, que pueden accionarse manualmente o por motor. La velocidad máxima de desplazamiento es de hasta 1 m/min, en función de la rosca y la carga.
La idoneidad de las unidades lineales de husillo para su aplicación puede comprobarse mediante el gráfico siguiente.
Los siguientes tamaños de rosca trapezoidal se instalan en las mesas lineales de husillo de la serie SHT:

X = carga céntrica en posición de montaje horizontal [N]
Y = velocidad de avance [m/min.]

X = carga céntrica en posición de montaje horizontal [N]
Y = velocidad del husillo [Upm]

X = carga céntrica en posición de instalación horizontal [N]
Y = carga máx. requerida Motor de accionamiento. [Nm]
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h