Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Componente | Ejemplos de imágenes | Cantidad |
---|---|---|
Eslabones para el diámetro exterior: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2i.10.40.018/040.0 x 14 eslabones E2i.10.10.028/065.0 x 20 eslabones E2i.15.13.048/075.0 x 25 eslabones E4.21.040.048/120.0 x 23 eslabones | |
Terminal para el diámetro exterior: 200 mm 300 mm 400 mm 500mm | E2.100.10.34PZ.A1 x 1 conjunto E2.100.10.34PZ.A1 x 1 conjunto E2.150.13.34PZ.A1 x 1 conjunto E4.210.040.1.12.A x 1 conjunto | |
Separadores para el diámetro exterior: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | E2.10.5.1, 1 - 3x por eslabón E2.10.5.1, 1 - 3 x por eslabón E2.15.5.1, 1 - 3 x por eslabón T2111, 1 - 2 x por eslabón | |
Sistema de alivio de tensión para el diámetro exterior: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | en el terminal en el terminal en el terminal T2113.Z x 2 - 4 unidades | |
Carril de guiado sin barra deslizante para el diámetro exterior: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm | IE14.2.200P.XX.01 x 1 unidad IE14.2.300P.XX.01 x 1 unidad IE14.2.400P.XX.01 x 1 unidad IE14.2.500P.XX.01 x 1 unidad |