Cambiar idioma :

i.Sense TR.B: Evite ahora los tiempos de inactividad imprevistos y los elevados costes de inactividad, incluso para robots multieje e industriales, con la supervisión inteligente del estado de smart plastic para la cadena portacables triflex® R.
Die hohen Dynamiken und Belastungsgrenzen der triflex Energieketten lassen sich am besten im Video demonstrieren.

Cuando los trabajos de mantenimiento periódicos requieren la parada completa de la producción ...

Cuando las anomalías de movimiento no pueden ser detectadas por los humanos a tiempo ...

Si es necesario supervisar las instalaciones o las máquinas con frecuencia o de forma continua ...

Si los recorridos del sistema de suministro de energía son de difícil acceso o ...

Si los trabajos de mantenimiento suponen un riesgo para la salud o la seguridad...

Para reducir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil...

Descargar libro blanco gratuito
Esta guía le muestra paso a paso cómo seleccionar, instalar y poner en marcha un sistema de suministro de energía para los ejes 3-6 de un robot industrial. Los primeros puntos tratan sobre la colocación del paquete de cables y mangueras y la selección de la cadena portacables adecuada.
A continuación, se elige el sistema de retracción adecuado. Consejos útiles sobre el montaje y una lista de comprobación final completan el paquete de diez puntos y proporcionan instrucciones paso a paso tanto para aficionados como para profesionales.

Como parte del sistema de monitorización de estado i.Sense de smart plastics, todos los datos del nuevo sensor EC.B también pueden analizarse en el módulo del armario de control i.Cee. De este modo, se puede controlar digitalmente toda la gestión de alarmas y escaladas del sistema.
El módulo i.Cee también puede integrarse de varias formas en los conceptos de mantenimiento predictivo. Desde la gestión preventiva del servicio, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independiente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de diversos canales móviles. Toda la información se recopila en un moderno cuadro de mandos, en línea o fuera de línea en la red local, en función de los requisitos del cliente.

Contenido de este folleto gratuito:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h