Cambiar idioma :
... la alternativa al tambor para cables sin anillo colector
Guíe con seguridad muchos cables diferentes en los espacios más reducidos con e-spool®. e-spool® combina dos sistemas diferentes de suministro de energía de una forma única: Una cadena portacables estándar es guiada por un rodillo y, gracias a un muelle de retención integrado, garantiza en todo momento la longitud y tensión exactas del sistema de suministro de energía. En la posición inicial, la cadena portacables, que ahorra espacio, está totalmente retraída. El twisterband conecta el rodillo al bloque final del eje, que sirve de interfaz con el cable instalado permanentemente.

Como parte del sistema de monitorización de estado i.Sense de smart plastic, todos los datos de la i.Sense Wonderbox pueden analizarse también en el módulo del armario de control i.Cee. De este modo, se puede controlar digitalmente toda la gestión de alarmas y escaladas del sistema.
El módulo i.Cee también ofrece numerosas opciones de integración en conceptos de mantenimiento predictivo. Desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independiente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de diversos canales móviles. Toda la información se agrega en un moderno cuadro de mandos, en línea o fuera de línea en la red local, en función de los requisitos del cliente.

Diferencia la monitorización de la condición del mantenimiento predictivo
En este libro blanco gratuito aprenderá

Sistema de control de estado i.Sense EC.P
El sistema i.Sense EC.P de plástico inteligente (EC = cadena portacables P = fuerza de tracción) proporciona una protección adicional para la cadena portacables midiendo continuamente las fuerzas de tracción y cizallamiento de la cadena®. Si se sobrepasan estas fuerzas, el sensor lo detecta, informa de ello y, si es necesario, desconecta el sistema para evitar daños graves o totales.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h