Bola esféricas igubal

Bolas esféricas

Nuestros materiales para bolas esféricas

Bola esférica W300
  • Series dimensionales: K y E
  • Material de la bola esférica: iglidur W300
  • Material estándar
Bola esférica R
  • Series dimensionales: K y E
  • Material de la bola esférica: iglidur R
  • Resistente a la abrasión
Bola esférica X
  • Series dimensionales: K y E
  • Material bola esférica: iglidur X
  • Para altas temperaturas
Bola esférica F
  • Series dimensionales: K y E
  • Material de la bola esférica: iglidur J
  • Baja absorción de humedad
Bola esférica J-GT
  • Series dimensionales: K y E
  • Material de la bola esférica: iglidur J
  • Baja absorción de humedad
Bola esférica J4
  • Series dimensionales: K y E
  • Material de la bola esférica: iglidur J4
  • Especialmente rentable
Bola esférica J4V
  • serie dimensional: E según DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur J4V
  • Sin juego, precargada
Bola esférica A181
  • Series dimensionales: K y E
  • Material de la bola esférica: iglidur A181
  • Apto para contacto con alimentos
Bola esférica FC180
  • Series dimensionales: K y E
  • Material de la bola esférica: iglidur FC180
  • Detectable
Bola esférica UW
  • serie dimensional: E según DIN ISO 12240
  • Material bola esférica: iglidur UW
  • Para aplicaciones subacuáticas
Bola esférica, acero inoxidable
  • Series dimensionales: K y E
  • Material de la bola esférica: acero inoxidable
  • Especialmente robusta
Consulta igubal

¿Cuándo debo llevarlos?

  • Si necesita material sin mantenimiento
  • Cuando se deben montar componentes de las series dimensionales E y K
  • Si se deben probar diferentes materiales iglidur
  • Si se requiere una alta resistencia a la compresión
  • Si se requiere alta flexibilidad
  • Sustitución de rodamientos de bolas en alojamientos metálicos

¿Cuándo no debo tomarlos?

  • Si las temperaturas son superiores a +250 °C
  • Si se requieren dimensiones superiores a 50 mm
  • Si se deben alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Herramienta

Herramienta

Knowledge base

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos