Componentes igubal para Food Contact expuestos delante de un embalaje con frutas y verduras.

igubal FC

Rodamientos esféricos detectables para la industria alimentaria

Ventajas de igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset

¿Cuándo utilizarlos?

  • Cuando las partículas deben ser detectables
  • Cuando se necesitan materiales que no requieran mantenimiento
  • Cuando deban utilizarse componentes de las series dimensionales E y K
  • Cuando se requiere una alta resistencia a la compresión
  • Cuando se requiere una gran flexibilidad

¿Cuándo no debo utilizarlos?

  • Cuando las temperaturas sean superiores a +80 °C
  • Si se requieren dimensiones superiores a 16 mm
  • Si se van a alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
Rótulas igubal y cinta transportadora con alimentos en la industria alimentaria.

Presentación del producto rótula doble conforme a la FDA

Resumen de la gama -rótulas igubal® detectables

Rótulas Rod-End en azul y metal.

Cabezas articuladas

  • Cabezas articuladas detectable
  • De plástico o metal
  • Serie dimensional E o K opcional
Casquillos y cojinetes lisos para aplicaciones industriales.

Cojinetes de inserción

  • Moldeado o retorcido
  • Conforme FDA y UE 10/2011
  • Para cojinete de alojamiento UC204-210
Articulaciones de acoplamiento de igus en azul y metal.

Bielas personalizables

  • Rótula doble fabricada con materiales aptos para uso alimentario
  • También disponible con bola esférica de acero inoxidable
Carcasa pillow block con ojo de rodamiento azul.

Cojinetes de pedestal

  • Cojinete de pedestal detectable
  • Conforme a FDA y EU 10/2011
Rodamiento de brida con anillo interior azul.

Cojinetes con brida

  • Cojinete de brida detectable
  • Conforme a FDA y EU 10/2011
Articulación de horquilla de plástico azul en varias vistas.

Cabezas de horquilla

  • Articulación de horquilla detectable con pasador de bisagra con muelle
  • Combinable con cabeza de rótula de la serie dimensional E
Cojinete esférico con anillo interior azul.

Cojinetes intercambiables

  • Conforme FDA y EU10/2011
  • serie dimensional E
  • robusta y rentable
Anillos de fijación conformes con la FDA de plástico azul.

Collarín de fijación

  • Collarín de fijación divisible y detectable
  • Conforme a FDA y EU 10/2011
  • Muy ligero y económico

Más información

Tienda

Herramienta

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos