Cambiar idioma :
en la industria de bebidas y embotellado
En una planta embotelladora de Brasil, se utilizaban rodamientos rígidos a bolas convencionales de metal en varias cintas transportadoras. Los rodamientos rígidos a bolas deben relubricarse cada quince días y someterse a revisiones periódicas. Además, la corrosión de los ejes provoca fallos adicionales.
Para evitar estos problemas en el futuro, se utilizaron 60 Cojinetes articulados igubal® en la cinta transportadora como prueba. Los Cojinetes articulados estándar para Cojinetes de pedestal y Cojinetes articulados con brida de metal son moldeados por inyección de nuestro material iglidur® J. Los Cojinetes articulados no requieren mantenimiento, no necesitan lubricación y tampoco sufren corrosión.

sin lubricación

Sin corrosión

rentable
Aquí encontrará los productos utilizados
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h