Cambiar idioma :

Basado en el probado material de resistencia iglidur® J, iglidur® JPF ofrece especificaciones comparables - sin el uso de PTFE.
el uso de PTFE.
Resistente al desgaste y versátil sin PTFE
Rentabilidad gracias al moldeo por inyección
Especificaciones tribológicas similares en comparación con iglidur® J, dependiendo de la aplicación
Permite un funcionamiento 100 % libre de lubricación.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Másinformación.
Debido al debate actual sobre la prohibición del PTFE, hemos recopilado toda la información importante sobre el PTFE en relación con nuestros cojinetes de fricción. Aquí también encontrará una lista de todos los materiales iglidur® que no contienen PTFE.
Ficha de datos
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto: Le apoyamos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h