Cambiar idioma :

La solución compacta para el guiado de cables en plumas giratorias de hasta 10 metros de recorrido. Con la nueva versión adhesiva, aún más rentable y superfácil de montar de forma segura sin taladrar. Instalación superrápida y sencilla con almohadillas adhesivas y plantilla de montaje.
El sistema de guiado por cable guidelok swing GLO.S de igus® permite el movimiento seguro de las grúas en la producción de moldeo por inyección de Talke Plastic. La fabricación por contrato es altamente personalizada, por lo que las herramientas necesarias deben ser reemplazadas regularmente dependiendo del proyecto. En la producción de moldeo por inyección en el especialista de Turingia Talke Plastic, esto se hace utilizando sistemas de grúas bajo el techo. Para garantizar que el movimiento de traslación de las grúas se realice de forma segura y que nadie resulte herido, la empresa decidió instalar el sistema de guiado de cables guidelok swing GLO.S de igus®. La solución es impresionante, sobre todo gracias a la fijación innovadora y muy sencilla del guiado mediante tecnología adhesiva.
| Referencia | Designación | ancho interior cadena portacables® [mm] | altura interior cadena® [mm] | Radio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | Módulo final fijo / soporte estático | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.L | Balancín superior, soporte izquierdo | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.R | Balancín de carrera superior, soporte derecho | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

La anchura interior ha aumentado en 13 mm en comparación con la GLO.S.E2i.21.025, lo que permite tender más cable en la aplicación
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h