Cambiar idioma :

iguform S270
Las cremalleras iguform S270 ahora también están disponibles en módulo 4 hasta una longitud de 1.000 mm para montaje continuo.
Para todos los tamaños es posible realizar mecanizados a medida o geometrías especiales deseadas bajo pedido.
posible.
Ficha técnica para descargar
Encontrará toda la información técnica en nuestro PDF.

Comparación de pesos: iguform S270, aluminio, acero
El gráfico muestra la comparación de peso entre iguform S270, aluminio y acero.
Muestra que la cremallera iguform S270 es hasta 5 veces más ligera que las cremalleras metálicas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h