Cambiar idioma :

Las agujas de ferrocarril se utilizan para reducir las interrupciones de los trayectos ferroviarios. Sirven para que los vehículos ferroviarios puedan pasar sin problemas de una vía a otra. La funcionalidad de las agujas en el transporte ferroviario es, entre otras cosas, un requisito básico para el buen funcionamiento del transporte de pasajeros y mercancías.
El uso de nuestro engranaje iglidur® i3 resistente al desgaste contribuye a una elevada vida útil de la aplicación.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h