Cambiar idioma :

Una empresa emergente de Brandenburgo ha desarrollado una plataforma móvil de mantenimiento para rotores de aerogeneradores que permite realizar reparaciones en casi cualquier condición meteorológica y a cualquier hora del día. A bordo se encuentran nuestros cables flexibles, cadenas portacables y cojinetes lisos.
Además, los desarrolladores de WP Systems ya están trabajando en los próximos proyectos prometedores. Por ejemplo, ya se ha desarrollado una plataforma de mantenimiento para los rotores de las turbinas eólicas marinas. También en este caso se utilizará el cable chainflex® cuando esté listo para su producción en serie.
Otros dos proyectos de desarrollo permitirán el desmontaje de torres de hormigón de aerogeneradores sin grúa. Aquí hay una gran demanda. La licencia de un aerogenerador caduca al cabo de un tiempo determinado. Esto significa que sólo en Alemania habrá que desmontar unas 8.000 torres de aquí a 2030. WP Systems está desarrollando las tecnologías necesarias.
Uno de los retos es que el diámetro de la torre (vista desde arriba) aumenta de unos dos a ocho metros. Esto también impone altas exigencias a la movilidad y flexibilidad del sistema - condiciones ideales para el uso de componentes de igus®.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h