Vídeos de montaje de triflex® R

Montaje y desmontaje de varias cadenas portacables triflex

Montaje y desmontaje de un triflex TRE versión B

Montaje y desmontaje de una cadena portacables TRC triflex, tamaño 60

Montaje y desmontaje de una cadena portacables TRC triflex, tamaño 70

Montaje y desmontaje de una cadena portacables triflex TRC o TRE, tamaño 125

Montaje y desmontaje de una cadena portacables TRL, incluida la inserción de mangueras/cables

Montaje y desmontaje de un TRCF triflex, incluida la inserción de mangueras/cables

Montaje y desmontaje de un TRLF triflex

Accesorios para robots

Instalación de los clips de bloqueo TRE

Instalación de elementos de conexión estándar y ligeros y soportes intermedios

Alivio de tensión con sujetacables y abrazaderas CFX

Montaje y desmontaje de protectores (clipados y atornillados)

suministro de energía para cobots

Instalación de varillas de fibra en UR10 y UR10e

Instalación de abrazaderas de cobot igus con cadena portacables triflex TRE

Instalación de abrazaderas de cobot con cadena portacables triflex TRE en el Fanuc CRX

Suministro de energía para los ejes 3-6

Instalación de una cadena portacables sin sistema de retracción

Instalación de un módulo de varillas de fibra

Instalación de un sistema de retracción RS (animado)

Instalación de un sistema de retracción RS

Instalación del sistema de retracción RSEL/RSSL

Instalación del sistema de retracción neumática RSP

Suministro de energía para el eje 1 del robot

Montaje de una cadena portacables en el robot

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos