Información sobre el E4.1L

Ahorre hasta un 80% de tiempo de montaje

Muestra de cadena portacables E4.1L
Tienda en línea E4.1L
Más espacio útil para el E4.1L

Más espacio útil

Modelo interactivo en 3D del E4.1L

Modelo 3D interactivo

E4.1L abrir, cerrar y llenar en segundos

Abrir, cerrar y llenar en segundos

Barras transversales de plástico apto para cables E4.1L

Travesaños de plástico aptos para cables

Freno de ruido E4.1L

Freno de ruido

E4.1L Tope vertical rectangular para una máxima absorción de la fuerza y, por tanto, una gran estabilidad con una gran longitud no soportada.

Tope vertical rectangular

E4.1L tope vertical y pasadores grandes

Tope vertical y pasador grande

E4.1L conexión pasador/taladro grande

Conexión pasador/taladro de gran tamaño

E4.1L Principio de enlace interior/exterior

Principio del eslabón interior/exterior

Diseño rebajado E4.1L

Diseño rebajado

E4.1L pocas piezas, de un solo material

Pocas piezas, de un solo material

Almohadilla de desgaste E4.1L

Almohadilla de desgaste

E4.1L gran selección

Accesorios y ampliaciones

E4.1L pocas piezas, de un solo material

Buena protección contra la suciedad y las virutas hasta 850°C

E4.1L sin pretensión

Sin pretensión

E4.1L travesaño extensible abrible

Barra transversal extensible

E4.1L Opciones ESD disponibles en stock

Prevención de la carga estática con igumid ESD

Muestra de cadena portacables E4.1L
Tienda en línea E4.1L

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos