Cambiar idioma :

En este robot industrial, se sustituyó un tubo de bloqueo entre el 3er y el 6º eje por una guía de cable tridimensional móvil triflex®. El tubo utilizado anteriormente estaba sometido a un gran desgaste debido al movimiento permanente de los componentes. La ventaja de las guías de cable triflex® R: Se pueden soportar todos los movimientos del robot acortándolas y alargándolas según sea necesario. Como sistema de retracción se utiliza también una guía lineal drylin® W con elementos deslizantes de polímero de igus®.
**diagrama Francia, Patrick Maguin,**St**. Ouen l`aumone, Francia**
¿Está pensando en instalar una de nuestras guías de cables en una de sus aplicaciones, pero aún no sabe exactamente qué tipo de guía de cables necesita?
Para encontrar una guía de cables a su medida, necesitamos una descripción detallada de su situación problemática o de la aplicación correspondiente. Una vez que hayamos recibido y procesado su solicitud, le enviaremos una muestra adecuada de nuestras guías de cables.

Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h