El material flexible de la cadena easy y la sujeción segura del pasador/taladro gracias al principio de botón pulsador permiten ligeros movimientos de torsión y rotación.
Principio multicámara
Gracias a la separación interior parcialmente moldeada y al principio multicámara, no es necesario reequipar las separaciones interiores. Ahorrará tiempo de montaje y sus cables ya estarán divididos de forma óptima en la cadena energética.
El mecanismo de apertura "easy"
Los cables y mangueras pueden introducirse fácilmente en la cadena con el pulgar. Esto ahorra hasta un 80% de tiempo de montaje.
Puede llenarse en el radio interior y exterior
La cadena easy siempre está disponible en dos versiones y puede llenarse con cables y mangueras desde el exterior o desde el interior.
Pulsador en el pasador
Se garantiza que los eslabones de la cadena permanezcan firmemente unidos incluso bajo cargas elevadas y torsiones ligeras.
Paso pequeño, "funcionamiento suave
Debido al reducido efecto poligonal, la cadena easy tiene un ruido de rodadura más silencioso. Funcionamiento silencioso, 42dB(A) determinado en el laboratorio igus, con v= 1m/s y serie E06.10.038.0
Alivio de tensión
Con el alivio de tensión directamente en el soporte de montaje, puede fijar el cable de forma rápida y sencilla utilizando una brida.
igumid NB material estándar
Las cadenas easy están clasificadas UL94 V2. El material se extingue en 30 segundos.
Tapón rectangular
Debido a la geometría rectangular, la distribución de la fuerza es mucho mejor que con un tapón redondo (fórmula presión superficial, p=F/A).
Apto para salas blancas
Probado según el Instituto Fraunhofer IPA: Material estándar - ISO Clase 2 según la norma ISO 14644-1
Diseño de una sola pieza
Las máquinas de todos los tipos están equipadas con cadena fácil, lo que reduce el tiempo de montaje.
Contorno interior liso
Los contornos lisos, redondeados y aptos para cables garantizan una larga vida útil de los cables y mangueras.
Pida una muestra gratuita de la cadena fácil y compruebe usted mismo la calidad de nuestro producto.