Bandejas de soporte para cadenas portacables

Bandeja de soporte de acero
  1. Reducción del ruido y baja abrasión, guiado seguro
  2. Diseño sencillo: fácil fijación de todos los perfiles y soportes de pared
  3. Material ligero: en el color de su elección
  4. Disponible en 2 tipos y 4 versiones como sistema modular
Bandeja de soporte de aluminio
  1. Reducción del ruido: perfil silenciador de goma opcional
  2. Conexión sencilla de la cadena portacables: módulo final fijo optimizado de plástico
  3. Reducción del desgaste: banda de deslizamiento para proteger contra la abrasión lateral
  4. Montaje sencillo: Con zapatas de sujeción estándar, versión básica
  5. Resistente a la corrosión: perfiles de aluminio resistentes al agua de mar

Utilizo la bandeja de soporte de acero de una pieza cuando:

  • Se requiere un diseño sencillo
  • Se prevé una fácil fijación a perfiles de suelo y soportes de pared
  • El color y las dimensiones deseadas son especialmente importantes
  • La cubeta debe ser de acero
  • El tramo inferior de la cadena debe asegurarse contra el desplazamiento lateral en caso de aceleración lateral

Utilizo la bandeja de soporte modular de aluminio cuando:

  • Prima la modularidad y la personalización
  • Es necesario ajustar posteriormente las anchuras hasta cierto punto
  • Predominan las virutas y la suciedad, ya que la cubeta está abierta (opcionalmente con base)
  • Debe prestarse atención a un funcionamiento silencioso y, por tanto, a bajas emisiones de ruido
  • La cadena portacables debe estar especialmente protegida contra el desgaste
  • La cadena portacables debe conectarse y fijarse rápidamente
  • El canal debe ser de aluminio resistente al agua de mar.
  • El tramo inferior de la cadena debe estar asegurado contra el desplazamiento lateral durante la aceleración lateral.

Quizá también le interese...

Carriles de guiado

canal de guiado

Cadenas portacables

cadena energética

Configurador online

Configurador en línea

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos