Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los sistemas lineales drylin y los cojinetes de fricción iglidur proporcionan un ajuste libre de lubricación de un exoesqueleto para pacientes que han sufrido un ictus. Muchas de las personas que han sufrido un derrame cerebral, también sufren de hemiplejía (parálisis parcial). Los exoesqueletos como Harmony, creado por la empresa Harmonic Bionics, pueden contribuir a reconstruir los nervios dañados de los brazos y hombros. Para adaptar rápidamente el sistema robotizado a los diferentes tamaños de cuerpos en la fisioterapia, los desarrolladores confían en la tecnología de los cojinetes de igus, ligeros, libres de lubricación y sin mantenimiento.
Sistemas de guiado lineal de la serie T de drylin, entre otros El eje lineal drylin R permite ajustar fácilmente el sistema al tamaño del cuerpo del paciente, con la longitud del brazo y la anchura del hombro correspondientes. Gracias a la ausencia de lubricantes externos, los cojinetes presentan las siguientes ventajas: