<font size="7">Desinfección de máquinas expendedoras</font><br>Limpieza de vasos reutilizables</font>

Máquina automática de desinfección

Limpieza de vasos reutilizables

  • Qué se necesitaba: Una máquina de limpieza que desinfectara vasos reutilizables en pocos segundos con vapor caliente a 140 °C. Requisitos: 100% libre
  • de lubricación y mantenimiento, uso en espacios de instalación reducidos, robusta, fiable, funcionamiento en seco con baja fricción, resistente al desgaste, funcionamiento silencioso
  • Productos utilizados: drylin® SLW-1040 con husillo de alta hélice integrado dryspin® de acero inoxidable, drylin® carril guía y motor de corriente continua a juego
  • Éxito para el cliente: La máquina expendedora está situada justo al lado de la máquina de café en las zonas de descanso. Para que la máquina fuera compacta, los diseñadores tuvieron que miniaturizar todos los componentes, incluida la guía lineal y el rodamiento de la cúpula de limpieza, que desciende sobre la taza antes de limpiarla. Además, los componentes debían ser robustos, fiables, de bajo mantenimiento y exentos de grasa. Por esta razón, las guías lineales y de
    polímero de igus®. Permiten un funcionamiento en seco de baja fricción sin lubricantes externos, son resistentes al desgaste y silenciosos en funcionamiento. Por lo tanto, son los candidatos ideales para la máquina de desinfección.
Desinfección

Problema

Solución

Desinfección

Productos utilizados

Husillo

Módulo lineal de husillo drylin® SLW

Husillo

Tuercas de paso largo dryspin®

Tuerca

drylin® carril guía

Tuerca

Motores de corriente continua drylin®

Sistema de llenado

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos