Cambiar idioma :

La comparación, competición o, en este caso, intercambio de golpes es tan antigua como la historia de la humanidad. Las primeras peleas a puñetazos documentadas se produjeron ya en el año 3000 a.C. e incluso entonces eran principalmente por entretenimiento.
La comparación de productos entre la manguera corrugada y la cadena portacables triflex® R es, en comparación, muy reciente. Es cierto que el objetivo no es el entretenimiento, ya que se combate con objetividad industrial. Sin embargo, esta objetividad significa que una cierta dureza es a veces una ventaja.
El duelo dura ocho asaltos y, por tanto, está a medio camino entre un combate de boxeo olímpico a tres asaltos y una pelea de pesos pesados a 12 asaltos.
Dato curioso antes de empezar: el combate de boxeo más largo de la historia superó los 110 asaltos y duró 7 horas. En cambio, estos ocho vídeos son mucho más entretenidos.
Despeja el ring.
La manguera corrugada y la cadena triflex® R se han enfrentado durante ocho interesantes y variadas vueltas
¿Cómo se comportan ambos productos a la tracción?
manguera corrugada
cadena triflex® R®
¿Existe un límite para el curvado?
manguera corrugada
triflex® R cadena portacables®
¿Qué ocurre si el producto se dobla demasiado?
manguera corrugada
Cadena portacables triflex® R®
¿Qué ocurre cuando se producen fuerzas de torsión?
manguera corrugada
cadena triflex® R®
¿Qué opciones existen para tirar de los cables?
manguera corrugada
Cadena portacables triflex® R®
¿Cómo se procesan los cables con conectores?
manguera corrugada
cadena triflex® R®
¿Qué opciones hay para ajustar la longitud?
manguera corrugada
cadena triflex® R®
¿Cómo tratar las zonas dañadas?
manguera ondulada
Cadena triflex® R®

Aquí encontrará la cadena portacables triflex® R TRE® probada en los vídeos comparativos. En la prueba se utilizó la TRE.60.087.0.B.

En línea con la equiparación, puede informarse sobre las ventajas y desventajas de la manguera corrugada y la cadena triflex R en robots en el libro blanco.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h