Cambiar idioma :

A este sensor le gusta "pararse" en el cable
Los cables que discurren por una cadena portacables requieren una "mirada especialmente intensa". El sensor CF.P mide las fuerzas directamente en la descarga de tracción del extremo fijo de la cadena® y le ayuda a evaluar de forma realista la tensión del cable. Si un cable de una cadena portacables® se carga por encima del valor objetivo, el sensor CF.P registra y transmite estos valores. En caso necesario, puede activarse una parada del sistema o una alarma. De este modo se protegen los cables y los sistemas y se prolonga su vida útil. En el configurador encontrará el sensor CF.P adecuado para su cable.
Aprenda cómo funciona CF.P en 78 segundos
Protección perfecta para el cable
Konstantin Schmer muestra el montaje de una unidad CF.P en una grúa. El sistema se puede reequipar en casi todos los sistemas portacables de igus®.
Si usted también tiene una grúa con una cadena portacables de igus®, desea un reequipamiento y busca una protección fiable contra daños en el cable, estaremos encantados de asesorarle.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h