CFROBOT8.PLUS

Cables de bus con 360 grados de torsión; ahora también para bus CAN y Ethernet hasta CAT7

Cable de robot CFROBOT8.PLUS.022 / 049/ 050/ 052

Comprar CFROBOT8.PLUS.022
Comprar CFROBOT8.PLUS.049
 Comprar CFROBOT8.PLUS.050
Comprar CFROBOT8.PLUS.052
Descargar fichas técnicas
Descargar fichas técnicas
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Buscador de cables chainflex

Buscador de cables chainflex®

Calculador de vida útil de cables

Calculador de vida útil de cables

Nuria González

¿Todavía no ha encontrado el cable adecuado?

Datos técnicos

ReferenciaNúmero de conductores y sección nominal del conductor [mm²]Diámetro exterior [mm]Índice del cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CFROBOT8.PLUS.022(2x0,5)C9,547103
CFROBOT8.PLUS.049(4x(2x0,15))C7,53267
CFROBOT8.PLUS.050(4x(2x0,15)C)C10,549115
CFROBOT8.PLUS.0524x(2x0,15)C10,549115

Aplicaciones con cables robóticos

cables chainflex para aplicaciones robóticas exigentes

CFRONOT

Robots remachadores en la construcción de fuselajes de aviones

Aplicación Loxin

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos