Cambiar idioma :

Enrutamiento de cables en el cobot más fácil. El clip para cables igus® permite una fijación casi sin interferencias a una amplia variedad de formas y diámetros. El diseño flexible se amolda a cualquier contorno y reduce el espacio de instalación y el riesgo de lesiones. La cinta de velcro suministrada en una longitud de 500 mm o 1000 mm garantiza una sujeción estable. La opción de pasar la cinta de velcro por debajo de la abrazadera para cables garantiza una sujeción segura incluso con diámetros pequeños. Además, la cinta autoadherente no contiene silicona, por lo que también puede utilizarse en el sector de la automoción. En Cable Clip se pueden fijar hasta 5 cables de diferentes diámetros. La fijación se realiza mediante bridas o desviando la cinta autoadherente. El Cable Clip puede dividirse hasta en tres segmentos utilizando una herramienta de separación, lo que lo hace aún más rentable.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h