Cambiar idioma :
Las cadenas portacables de igus garantizan un guiado ordenado de los cables en diferentes tipos de mobiliario, por ejemplo, mesas o escritorios regulables en altura.
Las cadenas portacables permiten fijarse rápidamente y sin necesidad de herramientas. Gracias a los terminales flexibles, pueden pegarse, atornillarse o sujetarse con imanes a diferentes superficies. También pueden acoplarse a superficies metálicas gracias a los terminales intermedios y clips magnéticos, así como fijarse en el suelo con la ayuda de un soporte metálico.

Las cadenas portacables pueden pegarse, atornillarse o sujetarse con imanes a escritorios regulables en altura, así como fijarse en el suelo. Los cables se introducen con facilidad.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h