Cambiar idioma :
La empresa es experta en el campo de las soluciones adhesivas pioneras, como la protección antifalsificación y antirrobo en forma de precintos adhesivos. El objetivo era encontrar rodamientos de bolas rentables y libres de mantenimiento para su uso en rodillos transportadores. En ellos, se debía asumir la función de una deflexión en el rodillo de presión antes de un accionamiento intermedio. El rodillo de presión se ajusta con una fuerza de presión definida sobre el rodillo de accionamiento.
La combinación de rodillo transportador y accionamiento intermedio no sólo sirve para impulsar el producto, sino que también genera tensión de banda en el material, por lo que se pueden ajustar diferentes ángulos de envoltura en el accionamiento intermedio mediante la posición variable del rodillo transportador. Los distintos revestimientos de los rodillos sirven para proteger el material y mejorar su arrastre.
Productos alternativos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h