Cambiar idioma :
Cómo EBAWE Anlagentechnik GmbH consigue fabricar paredes térmicas de forma eficiente con una cortadora automática de material aislante
En el mundo actual es más importante que nunca prestar atención a la sostenibilidad, la eficiencia y la precisión en la construcción de edificios. El cambio climático y el aumento del consumo de energía son retos globales a los que tenemos que hacer frente. Por tanto, la construcción sostenible y eficiente no es sólo una tendencia, sino una necesidad.
El aislamiento es un factor importante para la sostenibilidad y la eficiencia energética de un edificio.
Un invento eficaz en el campo del material aislante es la cortadora automática de material aislante. Permite optimizar el corte de forma rápida y precisa, con lo que se reducen considerablemente los residuos y se ahorran costes de material y tiempo. Además, la cizalla puede utilizarse de forma flexible, por lo que también es adecuada para formas especiales y cortes en ángulo. Esto simplifica el procesamiento del material aislante y aumenta la eficacia del proceso de trabajo.
En definitiva, la construcción sostenible y eficiente es una importante contribución a la protección del clima y a la conservación de los recursos. Con la elección correcta del aislamiento y un método de construcción inteligente, podemos contribuir a un futuro mejor.
Más imágenes de la aplicación:

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h