Cambiar idioma :
88 % de tiempo de montaje ahorrado con la nueva y rentable cadena portacables para sistemas de manipulación de materiales y grúas
El sistema autoglide 5 de igus® transmite energía, datos, fluidos y aire en un solo sistema de forma segura y casi sin mantenimiento a un precio rentable, incluyendo la cadena portacables® 2400.07AG.075.0, guía de cable de acero, conjunto de cable bus y 5 cables individuales de 6 mm² cada uno.
Datos técnicos:
| Recorrido | Velocidad | Nivel de ruido<br />en uso |
|---|---|---|
| 80 m | 4m/s | 63 dB(A)<br />a 2 m/s |
Cadena energética en 2 partes
| Referencia | Altura interior | Anchura interior | Radio de curvatura*** | |
|---|---|---|---|---|
| 2400.05AG5 | 25 mm | 57 mm | 075/100/125/150 mm | Tienda online |
| 2600.07AG5 | 35 mm | 75 mm | 075/100/125/150 mm | Tienda online |
| 2600.10AG5 | 35 mm | 100 mm | 075/100/125/150 mm | Tienda online |
Cadena energética en 4 partes
| Referencia | Altura interior | Anchura interior | Radio de curvatura*** |
|---|---|---|---|
| E4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.12AG5* | 32 mm | 125 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 100/125/150/175/200 mm |
| E4.32.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.12AG5* | 42 mm | 125 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
*Disponible a partir de la primavera de 2021
**Disponible en stock
*** Radio de curvatura mayor bajo pedido
Sistema de barras colectoras frente a cadena portacables
Para la alimentación eléctrica de grúas de interior o exterior, polipastos eléctricos y máquinas de almacenamiento y recuperación, muchos usuarios han confiado hasta ahora en los sistemas de barras colectoras. El precio es similar al de un sistema de barras colectoras, pero con ventajas en términos de instalación, modularidad y mantenimiento. autoglide 5 combina lo mejor de ambos mundos. Más información en el libro blanco "¿la cadena portacables con guía de cable como alternativa al sistema de barras colectoras?"
Para la transmisión de energía y datos en espacios reducidos y compactos y para los movimientos rápidos de pasillos, por ejemplo de máquinas de almacenamiento y recuperación, muchos usuarios han confiado hasta ahora en los sistemas de barras colectoras. Éstos tienen un diseño sencillo y, por tanto, son muy rentables. Su principal desventaja es que su mantenimiento es costoso, sólo pueden utilizarse de serie para la transmisión de potencia y deben limpiarse periódicamente para evitar fallos de contacto. Además, normalmente sólo pueden transmitir energía.

El cable metálico suministrado se extiende por el suelo del carril. Alternativamente, también es posible el guiado mediante un cable o perfil de plástico.
La cadena® puede desplazarse con seguridad por el cable. La parte inferior de los eslabones de la cadena tiene un elemento de guía en el centro para que la cadena portacables pueda apoyarse de forma segura en el cable. Los elementos de autodeslizamiento en forma de peine garantizan una rodadura precisa y resistente al desgaste del ramal superior de la cadena.

Gracias a la guía de instalación ilustrada, podrá instalar el autoglide 5 de forma rápida y profesional.

El sistema autoglide 5 no sólo es interesante para máquinas de almacenamiento y recuperación (SRM), miniloads u otras aplicaciones de manipulación de materiales. Trabajamos con usted para desarrollar conceptos y prototipos que pueden realizarse eficientemente gracias al diseño modular de autoglide 5, la gran selección de cadenas portacables y cables igus® y nuestra experiencia. ¿Qué parámetros son decisivos para usted? ¿Qué velocidad, llenado o recorrido requiere su aplicación? Pregúntenos y trabajaremos con usted para desarrollar una solución para su aplicación que reduzca costes y mejore la tecnología.
... con i.Sense de smart plastic Tech up
Reducción de costes
La base es la 2400, con una anchura de 77 mm y un radio de curvatura de 75 mm. Por supuesto, también son posibles otras anchuras y radios.
Como con todas las cadenas electrónicas®, nuestro objetivo son 10 millones de ciclos o 10.000 km. Las pruebas en nuestro laboratorio para obtener una declaración garantizada siguen en curso.
Sí, porque los travesaños especiales simplemente se despliegan. Si alguna vez se desgastan, pueden sustituirse fácilmente.
Actualmente estamos probando el uso de una cuerda de plástico.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h