Robot de brazo articulado

Robot de brazo articulado

Robots versátiles de hasta 6 grados de libertad desde 3.277,60 €

  • Control Plug and Play con software gratuito
  • Carcasa en el color deseado
  • Plazos de entrega breves

Datos técnicos sobre los robots de brazo articulado igus®

icono fuerza

Carga útil máx. de 3 kg

icono alcance

Alcance de hasta 790 mm

icono grados de libertad

Hasta 6 grados de libertad

icono velocidad

Velocidad máx.: 7 picks/min

icono repetibilidad

Repetibilidad: ±0,5 mm

icono temperatura

Mín. 1 millón de ciclos de vida

Robot de brazo articulado en funcionamiento

Modelos de brazos robóticos igus®

RL-DP-5

RL-DP-5

RL-DP-5-SW

RL-DP-5-SW

RL-DCi-5S-M-B-00

RL-DCi-5S-M-B-00

Tienda online de automatización industrial económica

Tienda online

Diseñador robolink

Diseñador robolink®

Cita para la demostración en vivo de ReBeL

Cita para una demostración

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos