<font size="7">Sistema de acelerador automático</font><br>En el simulador de avión</font>

Sistema de acelerador automático en el simulador de avión

Acelerador de avión
  • Qué se necesitaba: Una réplica de los flaps del acelerador para aviones 737 NG y 737MAX simulados, que puedan ser ajustados automáticamente por el piloto automático, pero también manualmente sin problemas.
  • Requisitos: Espacio de instalación reducido con la misma funcionalidad, suficientemente robusto para ser utilizado en todas las zonas climáticas del mundo a largo plazo, posible accionamiento inverso, rentable, sin lubricación ni mantenimiento, sin corrosión
  • Productos utilizados: husillo de rosca de hélice alta dryspin® con la tuerca de husillo correspondiente en paso de 50 mm, soportado por casquillos lineales de fricción drylin® R
  • Éxito para el cliente: Los husillos se utilizaron para el sistema de control de las dos palancas del acelerador. El sistema funcionó tan bien que también se utilizó un sistema similar para accionar la palanca del freno de velocidad (para controlar los frenos de aire simulados), que está montada en el mismo módulo del acelerador. Los productos eran la combinación perfecta de bajo coste, alta fiabilidad y un control de realimentación muy sencillo. Gracias a su bajo coste, se pudieron cumplir los objetivos de precio de las válvulas de mariposa simuladas. La alta fiabilidad significa que no hay que preocuparse por el desgaste o los fallos de las unidades. El sencillo control de retroceso permite girar los tornillos de avance hacia atrás con gran facilidad, lo que proporciona el tacto y la potencia perfectos a las palancas.
Acelerador de avión

Descripción de la aplicación del acelerador de avión

Acelerador de avión

Productos utilizados

Husillo

Husillo helicoidal

Tuerca

Tuerca de husillo de alta hélice

RJIP

Cojinete de deslizamiento lineal

Sistema de llenado

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos