Accionamiento de husillo dryspin con guía lineal en uso industrial.

Para movimientos lineales precisos: Actuador Aris

Accionamiento de husillo y unidad motriz en un banco de pruebas con husillo y carga.
  • Qué se necesitaba: Movimiento y posicionamiento precisos de los actuadores sin mantenimiento periódico.
  • Requisitos: Máxima precisión incluso en condiciones ambientales adversas, ausencia de lubricación y mantenimiento, sin adherencia de suciedad y polvo
  • Productos utilizados: husillo roscado dryspin® de la gama estándar, tuerca de husillo de geometría especial
  • Éxito para el cliente: Una nueva serie para recorridos precisos, ahorro de costes gracias a la eliminación del mantenimiento, posible cálculo de la vida útil con resultados rápidos en el banco de pruebas y mayor interés de los clientes gracias a los materiales desconocidos de las tuercas roscadas

Accionamiento lineal de alta precisión con unidad de husillo dryspin®

Dos hombres presentan un husillo dryspin y una tuerca a juego en un almacén.
Diagrama comparativo de la geometría de rosca estándar y dryspin® con ángulo de rosca más pronunciado o más plano y dientes redondeados.
Husillo Dryspin con desgaste y abrasión en un montaje de prueba; abajo, un elemento de sellado con aceite.
Accionamiento de husillo dryspin con husillo roscado y soporte en un conjunto técnico.

Productos utilizados

Husillos igus dryspin con elementos de tuerca y símbolo de tienda.

Pedidos online:

El configurador Dryspin muestra un husillo roscado y casquillos de brida seleccionables.

Configurar el accionamiento del husillo:

Tecnología de husillo dryspin con flecha hacia la derecha y símbolo de reciclaje.

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos