De la rotación a la diversión: módulo circular de cadena portacables en la atracción acuática PowerSplash

Cable de carga, cable de señal y manguera neumática guiados con seguridad en la plataforma giratoria.

La montaña rusa Pulsar de Mack Rides en Walibi Bélgica con pasajeros en una curva rápida.
  • Qué se necesitaba: Dispositivo de guiado para el cable de carga, el cable de señal y la manguera neumática para la plataforma giratoria
  • Requisitos: Movimiento del cable en +/- 180 grados, adecuado para cargas elevadas, larga vida útil, mínimo esfuerzo de instalación y mantenimiento
  • Sector: Parques de atracciones
  • Éxito para el cliente: Un suministro de energía rotatorio modular de igus®, compuesto por dos cadenas portacables verticales® y un módulo de guiado, mueve los numerosos cables de forma fiable en ambas direcciones. El sistema es robusto y ocupa poco espacio, está diseñado por nuestros especialistas en ingeniería, se entrega listo para su conexión y nosotros lo instalamos a petición del cliente.

Problema

Solución

El PowerSplash es una montaña rusa en la que la lancha se propulsa hacia delante y hacia atrás con más de 2.000 CV hasta alcanzar una altura de caída de 45 metros y 100 km/h.

Un cruce sirve para separar las vías. Mientras los pasajeros de un barco cambian, El segundo barco se adentra en la propia pista de la montaña rusa.

Montado de forma compacta debajo de la plataforma giratoria: un módulo rotatorio con dos cadenas portacables de igus® proporciona un guiado fiable para los numerosos cables y mangueras.

Suministro de energía rotatorio

Módulo rotativo de acero SRM-L con radio de curvatura trasero y cadena portacables.

Productos para parques de atracciones

Tecnología de atracciones con noria, columpio volador y atracciones con productos igus en detalle.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos