Cambiar idioma :
Un increíble todoterreno: a diferencia de las máquinas expendedoras convencionales del mercado, la nueva máquina no sólo vende caramelos, sino que también ofrece numerosas funciones especiales. La llamada BMC Media Kiosk se diferencia de otras máquinas expendedoras en que el usuario puede confeccionar una mezcla personalizada de caramelos. La bolsa personalizada se envasa herméticamente y, si se desea, se imprime con los ingredientes de las variedades seleccionadas o información sobre el contenido nutricional. Con la cadena electrónica® tipo E2.1, se pueden realizar todas las funciones necesarias en el limitado espacio disponible, con un movimiento constante de los cables individuales.

BMC Universal Technologies, Nicole Allison, Newmarket, Canadá
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h