Cambiar idioma :
Con esta cosechadora, se acabaron los dolores de espalda durante la recogida de fresas. La recogida de la deliciosa fruta se automatiza con la precisión de una mano humana. Como las fresas son muy sensibles, el brazo del robot tiene que moverse con cuidado, suave y lentamente. Esto está garantizado por las cadenas portacables de easy chain, que no requieren mantenimiento y son rentables, así como por los cojinetes de deslizamiento iglidur y los cojinetes articulados igubal.
Agrobot, Juan Bravo Trinidad, Lepe, España
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h